??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
N0000245 - ステイブルナット (M12 x 1.5)
部品表
N0-00-0245-01200000
型式
N0-00-0245-01200000
呼び径
M12
ピッチ
1.50 mm
幅(対辺)
19 mm
公差(対辺)
0 -0.35 mm
高さ
10.5 mm
公差(高さ)
±0.4 mm
高さ
9 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)