??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N0000124 - Iron Wing Nut ® (Fine Pitch Thread)
Bill of material
N0-00-0124-01000000
Order Number
N0-00-0124-01000000
Size
M10
Pitch
1.25 mm
Diameter
16 mm
Diameter
12 mm
Height
7.5 mm
Width
36 mm
Tolerance width
±2.0 mm
Height
18 mm
Tolerance height
±1.5
Width
5.5 mm
Width
6.5 mm
Width
10 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés