??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
N0000124 - 鉄 蝶ナット ® (細目)
部品表
N0-00-0124-01000000
型式
N0-00-0124-01000000
ねじの呼び
M10
ピッチ
1.25 mm
直径
16 mm
直径
12 mm
高さ
7.5 mm
36 mm
公差(幅)
±2.0 mm
高さ
18 mm
公差(高さ)
±1.5
5.5 mm
6.5 mm
10 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)