??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
N0000037 - 鉄 アイキャップナット
部品表
N0-00-0037-00800000
型式
N0-00-0037-00800000
ねじの呼び
M8
幅(対辺)
13 mm
公差(対辺)
0 -0.25 mm
高さ
14 mm
公差(高さ)
±0.3 mm
直径
17.0 mm
公差(直径)
-0.4 mm
高さ
4.9 mm
高さ
2.0 mm
公差(高さ)
-0.3 mm
半径
6.5 mm
直径
3.0 mm
厚さ
0.7 mm
高さ
7.4 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)