??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
N-MSTKL-D - Präzisions-Berührungsschalter - Gewindeausführung - 10mm Hub - mit LED
Stückliste
N-MSTKL-D-NC
Teile-Nr.
N-MSTKL-D-NC
Werkstoff Kontaktstück
Karbid
Härte des Kontaktstücks
1300~1600HV
Werkstoff Grundkörper
EN 1.4305 Äquivalent
Kabel
Kabel 3m, 2-adrig, Ø 5, ölbeständig, Min. Biegeradius R7
Zubehör
Sechskantmutter 2. Stk. (Dicke 3, Schlüsselgröße 13)
Kontaktmechanismus
NC
Hub S
10 mm
Arbeitspunkt
ohne Vorhub mm
Wiederholgenauigkeit Arbeitspunkt
0.0005 mm
Kontaktkraft
1 N
L1
26 mm
L2
40 mm
l
23 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen