??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
N-MSTKL-D - Interrupteurs tactiles haute précision, type à boulon, course de 10 mm, avec DEL
Nomenclature
N-MSTKL-D-NC
Réf. pièce
N-MSTKL-D-NC
Matériau de la pièce de contact
en carbure
Dureté de la pièce de contact
1300~1600HV
Matériau du corps
EN 1.4305 l'équivalent
Cordon
Cordon de 3 m, 2 âmes, diamètre de 5, résistance à l'huile, rayon de pliage min. R7
Accessoires
Ecrou hexagonal (x2) (épaisseur 3, clé de 13)
Mécanisme de contact
NC
Course S
10 mm
Point de fonctionnement
Sans pré-course mm
Répétabilité des points de fonctionnement
0.0005 mm
Force de contact
1 N
L1
26 mm
L2
40 mm
L
23 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés