??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
N-MSTKG-C - Kontaktschalter mit L-Zylinder, Ø 6, mit LED
Stückliste
N-MSTKG-C
Teile-Nr.
N-MSTKG-C
Werkstoff Kontaktstück
EN 1.4029 Äquivalent
Härte des Kontaktstücks
45~50HRC
Werkstoff Grundkörper
EN 1.4305 Äquivalent
Kabel
Kabel 3m, 2-adrig, Ø 3, ölbeständig, Min. Biegeradius R7
D
6 mm
Hub
2.8 mm
Arbeitspunkt
0.3 vom Kopf (Wiederholgenauigkeit 0.01) mm
Kontaktkraft
1 N
Kontaktmechanismus
NO (Schließer)
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen