N-MSTKG-B
Misumi
誘명꽣
센서/스위치 관련
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/16_sensors_switches/n_mstkg_b_asmtab.prj},{NB=N-MSTKG-B},{TS=N-MSTKG-B},{MATCP=420 Stainless Steel},{HARDCP=45~50HRC},{CORD=Dia.Cord 3m, 2-Core 3, Oil Resistance Min. Bending Radius R7},{AC=Hexagon Nut 2 pcs.( M6 Thickness 3.2 Wrench Size 8)},{STROKE=2.8},{OP=0.3 from Tip (Repeatability 0.01)},{CF=1},{CM=NO (Normally On)},{PPATH=n_mstkg_b_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
N-MSTKG-B - 컨택트스위치-볼트타입M6-LED붙이
BOM
N-MSTKG-B
부품No.
N-MSTKG-B
커넥터 부 소재
SUS420JI
컨택트부경도
45~50HRC
본체 재질
SUS303
코드
Φ3내유성2심코드3m 최소밴딩반경R7
부속품
육각너트2개(M6두께3.2대변8)
MxP (가는나사)
M6x0.75
스토로크
2.8
mm
사용부
선단부에서0.3(반복정밀도0.01)
mm
접촉력
1
N
접점구조
NO (상시열림)
L
20.5
mm
L
5
mm
d
2
mm
d1
4.3
mm
SR
1.5
mm
B
5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성