??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
N-MSTKE - Kontaktschalter, mit Neigungstoleranz und LED, Schutzart IP65
Stückliste
N-MSTKE
Teile-Nr.
N-MSTKE
Ausführung auswählen
LED (Schutzart IP65)
Werkstoff Kontaktstück
EN 1.4029 Äquivalent
Härte des Kontaktstücks
45~50HRC
Werkstoff Gewinde
EN 1.4305 Äquivalent
Kabel
Kabelmantel 2m, 2-adrig, Ø 4, ölbeständig, Min. Biegeradius R7
Zubehör
Sechskantmutter 2. Stk. (M12, Dicke 3, Schlüsselgröße 17)
Hub
2.8 mm
Arbeitspunkt
0.5 vom Kopf (Wiederholgenauigkeit 0.01) mm
Kontaktkraft
1.5 N
Kontaktmechanismus
NO (Schließer)
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen