??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
N-MSTKE - Contacteurs, type à tolérance d'inclinaison avec DEL, méthode de protection IP65
Nomenclature
N-MSTKE
Réf. pièce
N-MSTKE
Type sélectionnable
DEL (construction protectrice IP65)
Matériau de la pièce de contact
EN 1.4029 l'équivalent
Dureté de la pièce de contact
45~50HRC
Matériau des filets
EN 1.4305 l'équivalent
Cordon
Code de 2 m, 2 âmes, diamètre de 4, résistance à l'huile, rayon de pliage min. R7
Accessoires
Ecrou hexagonal (x2) (M12, épaisseur 3, clé de 17)
Course
2.8 mm
Point de fonctionnement
0,5 depuis la pointe (répétabilité 0,01) mm
Force de contact
1.5 N
Mécanisme de contact
NO (normalement ouvert)
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés