??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
N-MSTKE - コンタクトスイッチ - 偏角許容タイプ-LED付保護構造IP65
部品表
N-MSTKE
型番
N-MSTKE
タイプ選択
LED(保護構造IP65)
コンタクト部素材
SUS420JI
コンタクト部硬度
45~50HRC
ねじ部材質
SUS303
コード
φ4耐油性2芯コード2m 最小曲げ半径R7
付属品
六角ナット2個(M12厚3対辺17)
ストローク
2.8 mm
作動点
先端部から0.5(繰返精度0.01) mm
接触力
1.5 N
接点構造
NO (常時開)
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)