N-MSTKD-HD
Misumi
誘명꽣
센서/스위치 관련
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/16_sensors_switches/n_mstkd_hd.prj},{NB=N-MSTKD-HD},{MATCP=420 Stainless Steel},{HARDCP=45~50HRC},{MATMB=303 Stainless Steel},{CORD=Cord 3m, 2-Core Dia.3, Oil Resistance Min. Bending Radius R7},{MBR=7},{D=8},{STROKE=2.8},{OP=0.3 from Tip (Repeatability 0.005)},{CF=1},{CM=NO (Normally On)},{L=30},{L3=120},{L4=25},{D3=4.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
N-MSTKD-HD - 컨택트스위치-원통타입φ8-LED붙이
BOM
N-MSTKD-HD
부품No.
N-MSTKD-HD
커넥터 부 소재
SUS420JI
컨택트부경도
45~50HRC
본체 재질
SUS303
코드
Φ3내유성2심코드3m 최소밴딩반경R7
D
8
mm
스토로크
2.8
mm
사용부
선단부에서0.3(반복정밀도0.005)
mm
접촉력
1
N
접점구조
NO (상시열림)
L
30
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성