??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
N-MSTKD-HD - 探针开关-圆筒型φ8-带LED型
明细表
N-MSTKD-HD
型号
N-MSTKD-HD
触头部材质
SUS420JI
接触部硬度
45~50HRC
主体材质
SUS303
电线
φ3耐油性2芯电缆3m 最小弯曲半径R7
D
8 mm
行程
2.8 mm
动作点
自前端部0.3(重复精度0.005) mm
接触力
1 N
接点构造
NO (常开)
L
30 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型