??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
N-MSTKD-ELD - Contacteurs, type à course longue avec DEL
Nomenclature
N-MSTKD-ELD
Réf. pièce
N-MSTKD-ELD
Matériau de la pièce de contact
EN 1.4029 l'équivalent
Dureté de la pièce de contact
45~50HRC
Matériau des filets
EN 1.4305 l'équivalent
Cordon
Cordon de 3 m, 2 âmes, diamètre de 3, résistance à l'huile, rayon de pliage min. R7
Accessoires
Écrou hexagonal x2 (épaisseur 3.2, clé de 10)
MxP (fin)
8x0.75
Course
5 mm
Point de fonctionnement
0,3 depuis la pointe (répétabilité 0,005)
Force de contact
1 N
Mécanisme de contact
NO (normalement ouvert)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés