??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
N-MSTKD-ELD - 探针开关-行程加长型-带LED型
明细表
N-MSTKD-ELD
型号
N-MSTKD-ELD
接触部材质
SUS420JI
接触部硬度
45~50HRC
螺纹部材质
SUS303
电线
φ3耐油性2芯电缆3m 最小弯曲半径R7
附件
六角型螺帽 2个(厚3.2对边10)
MxP(细牙)
8x0.75
行程
5 mm
动作点
自前端部0.3(重复精度0.005)
接触力
1 N
接点构造
NO (常开)
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型