??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
N-MSTKD-BRD - Contattori - Punta in resina - Con LED
Lista materiale
N-MSTKD-BRD
Cod. comp.
N-MSTKD-BRD
Materiale della parte di contatto
Resina acetalica
Materiale del corpo
EN 1.4305 equivalente
Cavo
Cavo 3m, 2 anime, diam.3, resistenza agli oli, raggio di curvatura minimo R7
Accessori
Dado a testa esagonale 2 pz. (Spessore 3.2 misura chiave 8)
Corsa
2.8 mm
Punto di funzionamento
dalla punta 0.3 mm
Forza di contatto
1 N
Meccanismo di contatto
NA (norm. ON)
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD