??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
N-MSTKD-BRD - Contacteurs, type à embout en résine, avec DEL
Nomenclature
N-MSTKD-BRD
Réf. pièce
N-MSTKD-BRD
Matériau de la pièce de contact
Polyacétal
Matériau du corps
EN 1.4305 l'équivalent
Cordon
Cordon de 3 m, 2 âmes, diamètre de 3, résistance à l'huile, rayon de pliage min. R7
Accessoires
Ecrou hexagonal (x2) (Épaisseur 3,2, clé de 8)
Course
2.8 mm
Point de fonctionnement
depuis la pointe 0,3 mm
Force de contact
1 N
Mécanisme de contact
NO (normalement ouvert)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés