??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
N-MSTKD-BFD - コンタクトスイッチ-ボルトタイプ M6-LED付
部品表
N-MSTKD-BFD
型番
N-MSTKD-BFD
コンタクト部素材
SUS420JI
コンタクト部硬度
45~50HRC
本体材質
SUS303
コード
φ3耐油性2芯コード3m 最小曲げ半径R7
付属品
六角ナット2個(M6厚3.2対辺8)
MxP (細目)
M6x0.75
ストローク
2.8 mm
作動点
先端部から0.3(繰返精度0.005) mm
接触力
0.5 N
接点構造
NO (常時開)
L
22 mm
l
11.5 mm
B
5 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)