??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
N-MSTKD-BBD - Kontaktschalter - Gewindeausführung M6 - mit LED
Stückliste
N-MSTKD-BBD
Teile-Nr.
N-MSTKD-BBD
Werkstoff Kontaktstück
EN 1.4029 Äquivalent
Härte des Kontaktstücks
45~50HRC
Werkstoff Grundkörper
EN 1.4305 Äquivalent
Kabel
Kabel 3m, 2-adrig, Ø 3, ölbeständig, Min. Biegeradius R7
Zubehör
Sechskantmutter 2. Stk. (M6, Dicke 3.2, Schlüsselgröße 8)
MxP (Feingewinde)
M6x0.75
Hub
2.8 mm
Arbeitspunkt
0.3 vom Kopf (Wiederholgenauigkeit 0.005) mm
Kontaktkraft
1 N
Kontaktmechanismus
NC (Öffner)
L
20.5 mm
l
10.5 mm
B
5 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen