??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
N-MSTKD-BBD - Contattori - A bullone M6 - Con LED
Lista materiale
N-MSTKD-BBD
Cod. comp.
N-MSTKD-BBD
Materiale della parte di contatto
EN 1.4029 equivalente
Durezza della parte di contatto
45~50HRC
Materiale del corpo
EN 1.4305 equivalente
Cavo
Cavo 3m, 2 anime, diam.3, resistenza agli oli, raggio di curvatura minimo R7
Accessori
Dado a testa esagonale 2 pz. (M6 spessore 3.2, misura chiave 8)
MxP (fine)
M6x0.75
Corsa
2.8 mm
Punto di funzionamento
0.3 dalla punta (Ripetibilità 0.005) mm
Forza di contatto
1 N
Meccanismo di contatto
NC (normalmente chiuso)
L
20.5 mm
L
10.5 mm
B
5 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD