??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
N-MSTKD-BBD - Contacteurs, type à boulon M6, avec DEL
Nomenclature
N-MSTKD-BBD
Réf. pièce
N-MSTKD-BBD
Matériau de la pièce de contact
EN 1.4029 l'équivalent
Dureté de la pièce de contact
45~50HRC
Matériau du corps
EN 1.4305 l'équivalent
Cordon
Cordon de 3 m, 2 âmes, diamètre de 3, résistance à l'huile, rayon de pliage min. R7
Accessoires
Ecrou hexagonal (x2) (M6, épaisseur 3,2, clé de 8)
MxP (fin)
M6x0.75
Course
2.8 mm
Point de fonctionnement
0,3 depuis la pointe (répétabilité 0,005) mm
Force de contact
1 N
Mécanisme de contact
NC (normalement fermé)
L
20.5 mm
L
10.5 mm
B
5 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés