??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
N-MSTKD-ASD - Kontaktschalter - mit Zylinder, Ø 5 - mit LED
Stückliste
N-MSTKD-ASD
Teile-Nr.
N-MSTKD-ASD
Werkstoff Kontaktstück
EN 1.4029 Äquivalent
Härte des Kontaktstücks
45~50HRC
Werkstoff Hauptkörper
EN 1.4305 Äquivalent
Kabel
Kabel 3m, 2-adrig, Ø 3, ölbeständig, Min. Biegeradius R7
D
5 mm
Hub
2.0 mm
Arbeitspunkt
0.3 vom Kopf (Wiederholgenauigkeit 0.005) mm
Kontaktkraft
1 N
Kontaktmechanismus
NO (Schließer)
L
26.4 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen