??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
N-MSTK-D - Präzisions-Berührungsschalter - Gewindeausführung - 3mm Hub - mit LED
Stückliste
N-MSTK-D-NC
Teile-Nr.
N-MSTK-D-NC
Werkstoff Kontaktstück
Karbid
Härte des Kontaktstücks
1300~1600HV
Werkstoff Grundkörper
EN 1.4305 Äquivalent
Kabel
Kabel 3m, 2-adrig, Ø 5, ölbeständig, Min. Biegeradius R7
Zubehör
Sechskantmutter 2. Stk. (Dicke 3, Schlüsselgröße 13)
Kontaktmechanismus
Hub S
3 mm
Arbeitspunkt
ohne Vorhub mm
Wiederholgenauigkeit Arbeitspunkt
0.0005 mm
Kontaktkraft
1 N
L1
15 mm
L2
23.2 mm
l
18.2 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen