??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
N-MSTK-D - 高精度触摸开关-螺栓类型-3mm 行程-带LED型
明细表
N-MSTK-D-NC
型号
N-MSTK-D-NC
触头部材质
碳化物
接触部硬度
1300~1600HV
主体材质
SUS303
电线
φ5耐油性2芯电缆3m 最小弯曲半径R7
附件
六角型螺帽 2个(厚3对边13)
接点构造
行程S
3 mm
动作点
无预行程 mm
动作点重复精度
0.0005 mm
接触力
1 N
L1
15 mm
L2
23.2 mm
l
18.2 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型