??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
N-MSTK-D - 高精度タッチスイッチ-ボルトタイプ-3mmストローク-LED付
部品表
N-MSTK-D-NC
型番
N-MSTK-D-NC
コンタクト部素材
カーバイド
コンタクト部硬度
1300~1600HV
本体材質
SUS303
コード
φ5耐油性2芯コード3m 最小曲げ半径R7
付属品
六角ナット2個(厚3対辺13)
接点構造
ストローク S
3 mm
作動点
プリトラベルなし mm
作動点繰返精度
0.0005 mm
接触力
1 N
L1
15 mm
L2
23.2 mm
l
18.2 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)