??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
N-MSTBG - Schalter mit Anschlag - mit langem Hub (Schutzart IP40)
Stückliste
N-MSTBG6
Teile-Nr.
N-MSTBG6
Nr.
6
Werkstoff Kontaktspitze
EN 1.4029 Äquivalent
Härte der Kontaktspitze
45~50HRC
Werkstoff Anschläge
EN 1.4029 Äquivalent
Härte des Anschlags
45~50HRC
Werkstoff Schraube
EN 1.4005 Äquivalent
Kabel
Kabel 2m, 2-adrig, Ø 3, ölbeständig
Zubehör
Sechskantmuttern, 2 Stk., Zahnscheibe, 1 Stk.
Minimaler Biegeradius
7 mm
MxP
6x1 (Regelgewinde)
Hub
2.5 mm
Arbeitspunkt
0.3~0.4 vom Kopf mm
Kontaktkraft
1 N
Kontaktmechanismus
NO
B
5 mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen