??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
N-MSTBG - Interruttori con finecorsa - Corsa lunga (Classe di protezione IP40)
Lista materiale
N-MSTBG6
Cod. comp.
N-MSTBG6
N.
6
Materiale della punta del contatto
EN 1.4029 equivalente
Durezza della punta del contatto
45~50HRC
Materiale del finecorsa
EN 1.4029 equivalente
Durezza del finecorsa
45~50HRC
Materiale della vite
EN 1.4005 equivalente
Cavo
Cavo 2m, 2 anime, diam.3, resistenza agli oli
Accessori
Dado a testa esagonale 2 pz., rondella dentata 1 pz.
Raggio minimo di curvatura
7 mm
MxP
6x1 (fil. grossa)
Corsa
2.5 mm
Punto di funzionamento
0.3~0.4 dalla punta mm
Forza di contatto
1 N
Meccanismo di contatto
NO
B
5 mm
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD