??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
N-MSTBG - Interrupteurs avec butées, longue course (structure de protection IP40)
Nomenclature
N-MSTBG6
Réf. pièce
N-MSTBG6
6
Matériau de l'embout de contact
EN 1.4029 l'équivalent
Dureté de l'embout de contact
45~50HRC
Matériau de la butée
EN 1.4029 l'équivalent
Dureté de la butée
45~50HRC
Matériau de la vis
EN 1.4005 l'équivalent
Câble
Câble de 2 m, 2 âmes, diamètre de 3, résistance à l'huile
Accessoires
Écrou hexagonal x2, rondelle dentée x1
Rayon de pliage minimal
7 mm
MxP
6x1 (filetage normal)
Course
2.5 mm
Point de fonctionnement
0,3 à 0,4 depuis la pointe mm
Force de contact
1 N
Mécanisme de contact
NO
B
5 mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés