N-MSTBG6
Misumi
誘명꽣
센서/스위치 관련
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/16_sensors_switches/n_mstbg_asmtab.prj},{NB=N-MSTBG6},{NO=6},{TP=N-MSTBG},{MATTC=420 Stainless Steel},{HARDTC=45~50HRC},{MATST=420 Stainless Steel},{HARDST=45~50HRC},{MATSC=416 Stainless Steel},{CABLE=Cable 2m, 2-Core Dia.3 Oil Resistance },{AC=Hexagonal Nut 2 Pcs., Toothed Washer 1 Pc.},{MBR=7},{MP=6x1 (Coarse Thread)},{STROKE=2.5},{OP=0.3~0.4 from the Tip},{CF=1},{CM=NO},{L=31.5},{B=5},{DD=3.4},{D=8.0},{MMAJ=6},{MMIN=4.917},{TH=3.6},{WS=10},{TT=0.6},{NO1=6},{PPATH=n_mstbg_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
N-MSTBG - 스토퍼붙이스위치 - 1신호(감속)형 (보호구조 IP40)
BOM
N-MSTBG6
부품No.
N-MSTBG6
번호
6
접촉부 선단재질
SUS420JI
컨택트부선단경도
45~50HRC
스토퍼부 재질
SUS420JI
스토퍼부경도
45~50HRC
스크류 재질
SUS416F
케이블
케이블2m,2심,직경3 내유성
부속품
육각너트2개,스프링와셔1개
최소 밴딩 반경
7
mm
MxP
6x1 (일반나사)
스토로크
2.5
mm
사용부
선단에서0.3-0.4
mm
접촉력
1
N
접점구조
NO
B
5
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성