??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
N-MSTBG - ストッパ付スイッチ - 1信号 (減速)タイプ (保護構造 IP40)
部品表
N-MSTBG6
型番
N-MSTBG6
No.
6
コンタクト部先端材質
SUS420JI
コンタクト部先端硬度
45~50HRC
ストッパ部材質
SUS420JI
ストッパ部硬度
45~50HRC
スクリュー材質
SUS416F
ケーブル
φ3耐油性2芯ケーブル2m
付属品
六角ナット2コ、歯付座金1コ
最小曲げ半径
7 mm
MxP
6x1 (並目ねじ)
ストローク
2.5 mm
作動点
先端より0.3-0.4 mm
接触力
1 N
接点構造
NO
B
5 mm
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)