N-MSPSS-D6
Misumi
誘명꽣
센서/스위치 관련
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/16_sensors_switches/n_mspss_d_asmtab.prj},{NB=N-MSPSS-D6},{TS=IP40 with LED},{MATP=440C Stainless Steel},{HARDP=50~55HRC},{MATB=303 Stainless Steel},{STB=45HRC~},{CORD=Dia.3 Oil resistance 2 core code2m Min. Bending Radius R7},{AC=Hexagon Nut 2 pcs. (Coarse Thread JIS3 Class), Toothed Washer 1 pc.},{M=6},{DD=2.5},{STROKE=3},{OP=0.8 from Body End 0.8 (Repeatability 0.01)},{CFMIN=6},{CM=NO (Normally Open)},{B=5},{MMAJ=6},{MMIN=4.917},{NO=6},{TT=0.6},{PPATH=n_mspss_d_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
N-MSPSS-D - 플런저스위치 - 스프링플런저타입(보호구조IP40)
BOM
N-MSPSS-D6
부품No.
N-MSPSS-D6
N-MSPSS-D6
타입선택
IP40 LED붙이
핀 부 재질
SUS440C
핀경도
50~55HRC
본체 재질
SUS303
코드
Φ3내유성2심코드2m 최소밴딩반경R7
부속품
육각너트2개(일반나사JIS3종)톱니붙이 와셔1개
M (일반나사)
6
6
d
2.5
mm
스토로크S
3
mm
사용부
본체단부에서0.8(반복정밀도0.01)
mm
접촉력N max.
6
N
접촉력N min.
11
N
접점구조
NO (상시열림)
B
5
5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성