??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
N-MSPB-D - Kugelstößelschalter - mit LED
Stückliste
N-MSPB-D6
Teile-Nr.
Werkstoff Kugel
EN 1.3505 Äquivalent
Härte der Kugel
55HRC~
Werkstoff Grundkörper
EN 1.4305 Äquivalent
Kabel
Kabel 2m, 2-adrig, Ø 3, ölbeständig, Min. Biegeradius R7
Zubehör
Sechskantmutter 2. Stk. (Regelgewinde, Gewindeklasse JIS3), Zahnscheibe, 1 Stk.
M (Regel)
Hub S
mm
Arbeitspunkt
mm
Wiederholgenauigkeit Arbeitspunkt
0.01 mm
Min. Kontaktkraft
N
Max. Kontaktkraft
N
Kontaktmechanismus
NO (Schließer)
L
mm
d
mm
B
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen