국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Jtekt North America
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jtekt North America
N318
Jtekt North America
Cylindrical roller bearings
Single-row cylindrical roller bearings
Powered by
CAD모델 선택
{jtekt/cylindrical_roller_bearings/single_row_crb/single_row_crb_n_asmtab.prj},{NB=N318},{DESIGNATION=N318},{SD=90},{D=190},{BOLD=43},{ROLD=3},{BEARING=N318},{CR=300},{CO=265},{CU=38.7},{NG=3100},{NO=4200},{TYPE=50.000},{VERS=4.000},{SR=4.000},{SR1=4.000},{SD1=MIN},{B1=MIN},{DW=25.000},{L=25.000},{PCD=140.000},{ID=125.000},{OD=155.500},{SHAPE=7-B},{N=13},{PPATH=single_row_crb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 85
HELP_VARIABLE
Company
Jtekt North America
Description
N
Bill of material
N318
Bearing Designation
N318
N318
SD - Shaft Dia.
90
90
mm
D - Outside Diameter
190
190
mm
B - Bearing Width
43.0
43.0
mm
r - Radius
3.0
3.0
mm
r1 - Radius
3.0
3.0
mm
C - Basic Dynamic Load Rating
300
300
kN
C0 - Basic Static Load Rating
265
265
kN
Cu - Fatigue Load Limit
38.7
38.7
kN
Limiting Speed (Grease)
3100
3100
rpm
Limiting Speed (Oil)
4200
4200
rpm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성