카탈로그: Tecnorm
생성됨: 07.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tecnorm
N441.30.60
Tecnorm
1 Guide elements
Powered by
CAD모델 선택
{tecnorm/01_fuehrungselemente/n441_haltebuchse_asmtab.prj},{NB=N441.30.60},{INFO=Online PDF},{D1=30},{D2=48},{D3=54},{D4=33},{D5=66},{D7=81.7},{B=25.8},{B1=38.0},{L=60},{L1=47},{L2=49},{PPATH=assemblies/n441_haltebuchse_asmtpl.prj},{MAT=Stahl, 18NiCrMo5, gehärtet 62-64 HRC}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Tecnorm
Description
N 441. Haltebuchsenach DIN 9825, ISO 9182-4 - Guide elements
Bill of material
N441.30.60
Order number
N441.30.60
N441.30.60
PDF Info
Online PDF
Diameter
30
30
mm
Diameter
48
48
mm
Diameter
54
54
mm
Diameter
33
33
mm
Diameter
66
66
mm
Diameter
81.7
81.7
mm
Length
25.8
25.8
mm
Length
38.0
38.0
mm
Length
60
60
mm
Length
47
47
mm
Length
49
49
mm
Material
Steel, 18NiCrMo5, hardened 62-64 HRC
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성