??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
N 40 - Low-Profile Linear Guide
Bill of material
NK-01-40-01-100
Part no.
N 40
Info PDF
INFO
Weight
75.0 g
Type of carriage
No. of carriages
Rail length
mm
Entrez la valeur pour L
Rail length
mm
cm
inch
ft
Carriage options
Rail options
Carriage 1 position
mm
Entrez la valeur pour SP1
Carriage 1 position
mm
cm
inch
ft
Carriage 2 position
mm
Size
40
C5/C6 min.
20 mm
C5/C6 max.
49.5 mm
Length
mm
Length
20.0 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés