카탈로그: Tecnorm
생성됨: 07.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tecnorm
N323.30
Tecnorm
1 Guide elements
Powered by
CAD모델 선택
{tecnorm/01_fuehrungselemente/n323_fuhrungsbuchse.prj},{NB=N323.30},{INFO=Online PDF},{D1=30},{D2=48},{D3=72},{D4=58},{D5=5.5},{D6=9.0},{L1=45},{L2=30},{L3=15},{L4=4.5},{L5=10},{R=1.5},{T=5.7},{K=28},{MAT=Stahl, 18NiCrMo5, gehärtet 64 ± 2 HRC, bronzeplattiert}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Tecnorm
Description
N 323. Guide bushing with flange, bronze-plated like DIN 9831 / ISO 9448 - Guide elements
Bill of material
N323.30
Order number
N323.30
N323.30
PDF Info
Online PDF
Diameter
30
30
mm
Diameter
48
48
mm
Diameter
72
72
mm
Diameter
58
58
mm
Diameter
5.5
5.5
mm
Length
45
45
mm
Length
30
30
mm
Length
15
15
mm
Length
5.7
5.7
mm
Length
28
28
mm
Material
Steel, 18NiCrMo5, hardened 64 ± x2 HRC plated bronze
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성