카탈로그: Tecnorm
생성됨: 07.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tecnorm
N094.32
Tecnorm
1 Guide elements
Powered by
CAD모델 선택
{tecnorm/01_fuehrungselemente/n094_fuehrungsbuchse_mit_bund_asmtab.prj},{NB=N094.32},{INFO=Online Pdf},{TOL=+0,015/+0,004},{D1=32},{D2=48},{D3=53},{D4=56},{D6=67},{D7=82.7},{B=26.0},{B1=38.5},{C=12},{L=75},{L1=30},{L2=4.5},{L3=7},{L4=23.0},{R=1.5},{STAFFETTA=M8},{SW=10.000},{X=5.000},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{A1=8.870},{A2=2.300},{A3=2.300},{NDM1=6.466},{H=21.000},{DH=12.800},{HH=5.000},{H1=4.500},{PPATH=assemblies/n094_fuehrungsbuchse_mit_bund_asmtpl.prj},{MAT=Stahl, 18NiCrMo5, gehärtet 64 ± 2 HRC, Intercoat beschichtet}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Tecnorm
Description
N 094 Guide bush with collar, self-lubricating coating with INTERCOAT According to DIN 9831 / ISO 9448 - Guide elements
Bill of material
N094.32
Order number
N094.32
N094.32
PDF Info
Online Pdf
Tolerance
+0,015/+0,004
+0,015/+0,004
Diameter
32
32
mm
Diameter
48
48
mm
Diameter
53
53
mm
Diameter
56
56
mm
Diameter
67
67
mm
Diameter
82.7
82.7
mm
Length
26.0
26.0
mm
Height
38.5
38.5
mm
Length
12
mm
Length
75
75
mm
Length
30
30
mm
Material
Steel, 18NiCrMo5, hardened 64 ± x2 HRC coated Intercoats
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성