??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
MZD-A - ELESA-Boutons avec limiteur de couple réglable
Nomenclature
Boutons avec limiteur de couple réglable MZD.50-A-M6
Rèfèrence
Description
D
47 mm
d6H
L
44 mm
d1
39 mm
l2
15 mm
h
12 mm
Poids
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés