카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
MYDT-19
SAMLO
parts_for_conveyors
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/parts_for_conveyors/mydt_mydn_myds.prj},{NB=MYDT-19},{TYPECODE=MYDT},{TYPECODEX='MYDT','MYDT : Steel','MYDN','MYDN : Steel Body + Nylon Ball','MYDS','MYDS : SUS304'},{NO=19},{D=19.050},{A=23},{B=17},{M=M6},{C=20},{E=16},{T=2},{H=45},{W=7},{AL=35},{MASS=50},{CATALOG=mydt.jpg},{MX=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
MYDT/MYDN/MYDS - Low Load Type Transfer Ball
Bill of material
MYDT-19
typecode
MYDT : Steel
MYDN : Steel Body + Nylon Ball
MYDS : SUS304
MYDT : Steel
MYDN : Steel Body + Nylon Ball
MYDS : SUS304
Number
19
19
D
19.050
19.050
A
23
23
B
17
17
M
M6
M6
C
20
20
E
16
16
T
2
H
45
45
W
7
7
Allowable Load
35
35
kg
mass
50
50
g
catalog
mydt.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성