您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
MYAJ25
SMC Corporation
执行元件
无杆气缸
MY3 机械接合式无杆气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/rodless_cylinders/my3/accessories/myaj.prj},{NB=MYAJ25(1_0)},{MODEL=MYAJ25},{AC=MY3A25/MY3B25/MY1B25-Z/LEMB25},{MOUNT=1},{THREAD=0},{G=55},{H=22},{JJ=M6x1},{JJRA=6.000},{JJRP=1.000},{L=5.5},{P=12.0},{LD=9.5},{EA=1},{EB=1},{A1=38.5},{B1=90},{C1=45.0},{D1=24.0},{F1=112.0},{K1=6.5},{Q1=11.0},{A2=46.0},{B2=80.0},{C2=40.0},{D2=40.0},{F2=92.0},{K2=14.0},{Q2=6.0},{L1=10.000},{L2=12.000},{L3=3.000},{L4=15.000},{L5=2.000},{L6=14.050},{L7=4.500},{L8=7.000},{L9=3.500},{L10=11.300},{L11=9.500},{T=10.000},{E=2.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
MYAJ - 浮动托架
明细表
MYAJ25
型号
MYAJ25
MYAJ25
适用气缸
MY3A25/MY3B25/MY1B25-Z/LEMB25
MY3A25/MY3B25/MY1B25-Z/LEMB25
安装方向
让设置高度最小的场合
让设置宽度最小的场合
让设置高度最小的场合
让设置宽度最小的场合
螺纹 on/off
on
off
on
off
G
55
55
mm
H
22
22
mm
JJ
M6x1
M6x1
L
5.5
5.5
mm
P
12.0
12.0
mm
LD
9.5
9.5
mm
调整范围 Ea
1
mm
调整范围 Eb
1
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型