M32PG21/OM
Jacob
Applications
Rail
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/anwendung/bahn/reduktion_metrisch_pg_o_ring.prj},{NB=M32PG21/OM},{ARTNR=M32PG21/OM},{NDM=32.000},{NDM2=28.300},{L=8},{SW1=34},{SWX=34},{EK=36.0},{H=11},{STGEW=18.5},{PACK=50},{TEMPV=-40},{TEMPH=100},{VER=9},{L1=6.000},{H1=38.000},{X1=4.122},{X2=16.250},{R2=1.250},{R3=18.000},{EF006443=21},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=100.0},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{ARTNRX=M32PG21/OM},{A=M32x1.5},{B=Pg 21},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{MATO=NBR},{IP68=max. IP68},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{SCIP=80548905-a4a7-4838-b333-021e438db91b},{MANUID=M32PG21/OM},{DESCSHORT=MS-REDUKTION M32X1,5/PG21}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
MxxPGxx/OMR - Reduction metric - PG with O-ring
Bill of material
M32PG21/OM
Article No.
M32PG21/OM
M32PG21/OM
Thread
M32x1.5
M32x1.5
mm
Thread
Pg 21
Pg 21
mm
Length of Thread
8
8
mm
Wrench size
34
34
mm
Across corners
36.0
36.0
mm
Height
11
11
mm
Unit weight
18.5
18.5
g
Material body
Brass CuZn39Pb3, galvanized nickel-plated
Material O-Ring
NBR
Packaging Unit
50
50
PCS
Protection grade
max. IP68
EN 60529
Temperature range
-40
°C
Temperature range
100
°C
SCIP Nummer
80548905-a4a7-4838-b333-021e438db91b
80548905-a4a7-4838-b333-021e438db91b
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성