M32M20
Jacob
Applications
Rail
Powered by
CAD模型選擇
{jacob/anwendung/bahn/reduktion_metrisch.prj},{NB=M32M20},{ARTNR=M32M20},{NDM=32.000},{NDM2=20.000},{L=8.0},{H=11.5},{DA=39},{STGEW=54.6},{PACK=50},{TEMPV=-60},{TEMPH=200},{VER=6},{L1=7.000},{H1=30.000},{X1=0.000},{X2=20.200},{R2=1.000},{R3=19.500},{NO=55},{CH=0.8},{EF003719=20},{EF003720=32},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{ARTNRX=M32M20},{A=M32x1.5},{B=M20x1.5},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{SCIP=11655754-baab-4794-9ca4-21ed4d8b767d},{MANUID=M32M20},{DESCSHORT=MS-REDUKTION M32/M20 X1,5},{DESCLONG=zum Reduzieren einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine kleinere Gewindegröße, Zubehör Metrisch Messing}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
MxxMxx - Reduction metric
Bill of material
M32M20
Article No.
M32M20
M32M20
Thread
M32x1.5
M32x1.5
mm
Thread
M20x1.5
M20x1.5
mm
Length of Thread
8.0
8.0
mm
Height
11.5
11.5
mm
Outer diameter
39
39
mm
Unit weight
54.6
54.6
g
Material body
Brass CuZn39Pb3, galvanized nickel-plated
Packaging Unit
50
50
PCS
Temperature range
-60
°C
Temperature range
200
°C
SCIP Nummer
11655754-baab-4794-9ca4-21ed4d8b767d
11655754-baab-4794-9ca4-21ed4d8b767d
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型