??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
C Matic
Descrizione
MX28 - Gomito intermedio
Lista materiale
X0180030
Codice
Tipo
Materiale
Acciaio Inox 316L
Øe Tubo
mm
D2
mm
D2IN
in
L1
mm
L1IN
in
G
g
GOZ
oz
Temperatura di esercizio
-20 ÷ 180 °C
Temperatura di esercizio
-4 ÷ 356 °F
Pressione di esercizio (max)
20 bar
Pressione di esercizio (max)
290 psi
Tenuta al vuoto
-99 kPA
Tenuta al vuoto
29" Hg
Conformità
NSF 169
Conformità
MOCA
Conformità
RoHS
Campi di applicazione
Pneumatica, Industria Alimentare, Chimica e Medicale-Farmaceutica.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD