국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
MX-LMJ22-d10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E2-Linear Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e2/mx-lmj02_lml22.prj},{NB=MX-LMJ22-d10},{CODE=MX-LMJ22},{TYPE=Single liner},{TYPR=Opposite flange type},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{HAR=56HRC~},{SUR=Electroless nickel plating},{MAT3=GCr15},{MAT4=Resin},{MAT5=Nitrile rubber},{AMB=-15~80℃},{DD=10},{L1TOL=+0.3/-0.3},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
MX-LMJ02_LML22 - Linear bearing with flange (with lubrication device) · guide type · single lining type / double lining type
Bill of material
MX-LMJ22-d10
code
MX-LMJ22
MX-LMJ22
Types of
Single liner
Single liner
Types of
Opposite flange type
Opposite flange type
Shaft material(National standard)
GCr15
Shaft material(quite)
SUJ2
Bushing hardness
56HRC~
Bushing surface Preparation
Electroless nickel plating
Ball material
GCr15
Cage/Oil storage box material
Resin
Seal ring material
Nitrile rubber
Ambient temperature
-15~80℃
d
10
12
16
20
25
30
10
12
16
20
25
30
mm
d tolerance
0/-0.009
0/-0.009
D
19
mm
D tolerance
0/-0.021
L
39
39
mm
L1
29
29
mm
L1 tolerance
+0.3/-0.3
U
5.0
mm
V
6
mm
H
40
mm
T
6
mm
d1
4.5
mm
d2
7.5
mm
h
4.1
mm
P.C.D
29
mm
W
0
0
mm
E
0
mm
F
29
29
mm
eccentric(max)
0.011
0.011
Number of ball rows
4
Verticality
0.011
0.011
Basic load rating (dynamic)
370
370
N
Basic load rating (static)
545
545
N
Static allowable moment
0.0
0.0
N*m
weight
55.0
55.0
g
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성