카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
MWC-H28-1-L100-E0
SAMLO
linear_guideways
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/linear_guideways/mwc.prj},{NB=MWC-H28-1-L100-E0},{TYPECODE=MWC},{H=28},{NOB=1},{L=100},{LX=[100:3000/1]},{E=0.0},{EX=[0:59/0.1]},{H1=6.0},{W=59},{W2=42},{B=49},{C=32},{L1=48.1},{L0=69.1},{K1=12.30},{K2=4.15},{MX=6},{T=7.5},{T1=9},{H3=6},{P=60},{WR=20},{HR=15.5},{D=9.5},{DX=9.51},{H0=8.5},{D0=6.0},{D0X=6.01},{MH=M6×0.75P},{G=12.0},{H2=6.0},{BLOCKMASS=0.320},{GUIDERAIL=2.080},{CD=10.3},{CO=21.1},{MR=220.0},{MP=160.0},{MY=160.0},{CATALOG=mwc.jpg},{Q1=5.5},{Q2=1.5},{Q3=15.0},{Q5=2.0},{W1=11.5},{W3=12.000},{PPATH=mwc/assmblies/mwc_asmtbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
MWC - Medium Load Ball Linear Guideways
Bill of material
MWC-H28-1-L100-E0
TypeCode
MWC
H
28
28
Number of Blocks
Length
e
H1
6.0
6.0
W
59
59
B
49
49
C
32
32
L1
48.1
48.1
L0
69.1
69.1
K1
12.30
12.30
K2
4.15
4.15
M
M6
M6
T
7.5
7.5
T1
9
9
H3
6
6
P
60
60
Wr
20
20
Hr
15.5
15.5
D
9.5
9.5
h
8.5
8.5
d
6.0
6.0
Grease Fitting Mounting Hole
M6×0.75P
M6×0.75P
G
12.0
12.0
H2
6.0
6.0
Block Mass
0.320
0.320
Guide Rail Mass
2.080
2.080
C(Dynamic)
10.3
10.3
Co(Static)
21.1
21.1
Mr
220.0
220.0
Mp
160.0
160.0
My
160.0
160.0
catalog
mwc.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성