??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EGIS
Description
MVZ-M - Rails de guidage M
Nomenclature
EGIS - MVZ-M5025x400 - T15 - 40/80/40 - Q10
Type
0/-0.2
mm
0/-0.1
mm
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
Trous de fixation
L1
mm
Введите значение для L1
mm
cm
inch
ft
Valeur pour centrage
mm
LA
mm
Введите значение для LA
mm
cm
inch
ft
L2
mm
Avec/Sans trou en bout
Entrées arrondies aux extrémités
Qualité
0/-0.2
mm
M
mm
min.
1.5 mm
Vis T
H1
mm
P1
mm
min.
mm
V1
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей