카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA MVS 16 10062155
WISKA
Brass accessories
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/messing_zubehoer/mvs.prj},{NB=MVS 16 10062155},{CNSORDERNO=10062155},{TYP=MVS 16},{D=PG16},{DX=22.500},{DA=24.0},{CNSMAT=Brass nickel-plated},{SGE=IP54},{CNSQUANTITY=100},{E=24.000},{H=9.5},{GL=6.5},{DI=18.500},{T=7.0},{C=1.5},{B=2.0},{L1=17.0},{DN=23.0},{DK=21,0-0,2},{DK1=20.8},{S=1.5},{N=1.0},{F=0.5},{INFO=HTML},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10062155/mvs-16.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10062155/mvs-16.html},{WEIGHT=0.013}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
MVS - Stop ends, MVS, PG
Bill of material
WISKA MVS 16 10062155
WISKA Order-No.
10062155
10062155
WISKA Type
MVS 16
MVS 16
Connection thread size
PG16
PG16
mm
Total length
9.5
9.5
mm
Diameter
24.0
24.0
mm
Screw-in thread length
6.5
6.5
mm
material
Brass nickel-plated
Protection class to EN 60 529
IP54
Packing unit
100
100
VPE
Website
HTML
Weight
0.013
0.013
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성