MVPS800-1S48
Bel Fuse
Power Solutions
MVPS800-1S48
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/mvps800_1s48/mvps800_1s48.prj},{NB=MVPS800-1S48},{SHA256=trBeqi6gH3K8BX9rrAYCDjm/drnHadXqk8INUPLgrM0=},{INAME=00412__mvps8002d1s48},{PN=MVPS800-1S48},{DESC=Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 800W, Output 48VDC, 8.75A, Input 85-264VAC, Screw Terminal, U-Chassis with Slotted Cover},{POWER=800},{VI=85-264},{OV=48},{OC=8.75},{NO=1},{LOUT=8.75},{VOUT=48},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=8.5 x 5 x 1.61},{CT=Convection},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=U-Chassis with Slotted Cover},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mvps800_1s48
Bill of material
MVPS800-1S48
Part Number
MVPS800-1S48
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 800W, Output 48VDC, 8.75A, Input 85-264VAC, Screw Terminal, U-Chassis with Slotted Cover
Power
800
W
Voltage Input
85-264
VAC
Output Voltage
48
VDC
Output Current
8.75
A
Number of Outputs
1
Iout 1
8.75
A
Vout 1
48
VDC
Operating Temperature
-40 to 70
°C
Dimensions LxWxH
8.5 x 5 x 1.61
인치
Cooling Type
Convection
Mounting Type
Chassis Mount
Connector
Screw Terminal
Package
U-Chassis with Slotted Cover
Isolation
Isolated
Auxiliary functions and options
-
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성