MVPS800-1030-R
Bel Fuse
Power Solutions
MVPS800-1030-R
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/mvps800_1030_r/mvps800_1030_r.prj},{NB=MVPS800-1030-R},{SHA256=ckWU1pjDim23EnkVaIyTj/xMf21qjUONCnR8CJs+Lg0=},{INAME=00399__mvps8002d10302dr},{PN=MVPS800-1030-R},{DESC=Medical U-Chassis AC-DC Power Supply, Power 800W, Output 30VDC, 20A, Input 85-264VAC, Screw Terminal, RoHS Compliant},{POWER=800},{VI=85-264},{OV=30},{OC=20},{NO=1},{LOUT=20},{VOUT=30},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=8.5 x 5 x 1.61},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=U-Chassis},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mvps800_1030_r
Bill of material
MVPS800-1030-R
Part Number
MVPS800-1030-R
Description
Medical U-Chassis AC-DC Power Supply, Power 800W, Output 30VDC, 20A, Input 85-264VAC, Screw Terminal, RoHS Compliant
Power
800
W
Voltage Input
85-264
VAC
Output Voltage
30
VDC
Output Current
20
A
Number of Outputs
1
Iout 1
20
A
Vout 1
30
VDC
Operating Temperature
-40 to 70
°C
Dimensions LxWxH
8.5 x 5 x 1.61
인치
Cooling Type
Fan
Mounting Type
Chassis Mount
Connector
Screw Terminal
Package
U-Chassis
Isolation
Isolated
Auxiliary functions and options
-
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성