MVPS800-1015
Bel Fuse
Power Solutions
MVPS800-1015
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/mvps800_1015/mvps800_1015.prj},{NB=MVPS800-1015},{SHA256=ckWU1pjDim23EnkVaIyTj/xMf21qjUONCnR8CJs+Lg0=},{INAME=00394__mvps8002d1015},{PN=MVPS800-1015},{DESC=Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 800W, Output 15VDC, 25A, Input 85-264VAC, Screw Terminal, U-Chassis},{POWER=800},{VI=85-264},{OV=15},{OC=25},{NO=1},{LOUT=25},{VOUT=15},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=8.5 x 5 x 1.61},{CT=Convection},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=U-Chassis},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mvps800_1015
Bill of material
MVPS800-1015
Part Number
MVPS800-1015
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 800W, Output 15VDC, 25A, Input 85-264VAC, Screw Terminal, U-Chassis
Power
800
W
Voltage Input
85-264
VAC
Output Voltage
15
VDC
Output Current
25
A
Number of Outputs
1
Iout 1
25
A
Vout 1
15
VDC
Operating Temperature
-40 to 70
°C
Dimensions LxWxH
8.5 x 5 x 1.61
인치
Cooling Type
Convection
Mounting Type
Chassis Mount
Connector
Screw Terminal
Package
U-Chassis
Isolation
Isolated
Auxiliary functions and options
-
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성